(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo cónico de alambre chapado en acero - hilo amarillo, BH

Cepillo cónico de alambre chapado en acero - hilo amarillo, BH
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo biselado
· Diámetro del cable (mm): 0.25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BH-51
BH-54
BH-56
BH-57
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
Diámetro de la muela
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85166515.012,000100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1201370309,500125.150
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1202270309,500125.150
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1652210038.08,000180.205

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de bisel Diámetro del cable(mm) 0.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico