(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo redondo de alambre chapado en acero - hilo amarillo, diámetro exterior 100-150 mm, WB

Cepillo redondo de alambre chapado en acero - hilo amarillo, diámetro exterior 100-150 mm, WB
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Diámetro del cable (mm): 0.25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WB-3
WB-4
WB-5
WB-6
WB-7
WB-8
WB-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Espesor de la punta
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Espesor
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10015.8819551822.56,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1259.5319771824.05,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12512.719771824.05,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12515.8819771824.05,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15012.7229020304,300
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15015.88229020304,300
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15019.0522902304,300

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro del cable(mm) 0.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico