(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para manómetros - punto de contacto, serie CG-R

Accesorios para manómetros - punto de contacto, serie CG-R
  • Descuento por volumen

· Precisión de amplio rango (µm): 5
· Error adyacente (µm): 2
· Precisión de repetición (µm): 2
· Adaptador (mm): 50 × 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CG-01R
CG-1R
CG-2R
CG-3CR
CG-3R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Intervalo de varilla cambiable
((mm) piezas)
Rango de medición efectivo
(mm)
Espesor de la lavadora cambiable
((mm) x piezas)
Adaptador
(mm)
Suplemento
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 a 180.5 muesca, 90.50.5×1-La profundidad de medición para el tipo CG-01R es de 5 mm solo cuando el rango de medición está entre 10 y 11 mm. El indicador de cuadrante no está incluido.
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10~352 muescas, 91.20.5・1×1-El indicador de cuadrante no está incluido.
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35~605 muesca, 61.20.5・1・2・3×1-El indicador de cuadrante no está incluido.
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50–1505 muescas, 111.20.5・1・2・3×150×1El indicador de cuadrante no está incluido.
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

50~1005 muescas, 111.20.5・1・2・3×1-El indicador de cuadrante no está incluido.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Amplio rango de precisión(μm) 5 Error adyacente(μm) 2 Repita la precisión(μm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico