(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de un extremo súper radio One Cut DV-OCSRTN

Fresa de un extremo súper radio One Cut DV-OCSRTN
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DV-OCSRTN3020-R05-12
DV-OCSRTN3020-R05-16
DV-OCSRTN3020-R05-20
DV-OCSRTN3030-R08-18
DV-OCSRTN3030-R08-24
DV-OCSRTN3030-R08-30
DV-OCSRTN3040-R10-24
DV-OCSRTN3040-R10-30
DV-OCSRTN3040-R10-40
DV-OCSRTN3050-R12-30
DV-OCSRTN3050-R12-40
DV-OCSRTN3050-R12-50
DV-OCSRTN3060-R15-40
DV-OCSRTN3060-R15-55
DV-OCSRTN3060-R15-67
DV-OCSRTN3080-R20-55
DV-OCSRTN3080-R20-70
DV-OCSRTN3080-R20-90
DV-OCSRTN3100-R20-73
DV-OCSRTN3100-R20-95
DV-OCSRTN3100-R20-115
DV-OCSRTN3120-R20-80
DV-OCSRTN3120-R20-105
DV-OCSRTN3160-R30-105
DV-OCSRTN3160-R30-155
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Talla R
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.567012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.567016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.567020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.50.868018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.50.868024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.50.868030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46169024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46169030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46169040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.51.269030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.51.2810040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.51.2811050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

691.5810040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

691.5811555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0°50'691.5813067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81221011555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0°50'81221013070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81221215090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0°50'101521213573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101521615595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015216175115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121821614080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218216165105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624320180105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0°50'1624320220155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Radio cónico material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 3
Precisión R ±0.015 Ángulo de torsión(°) 50 Recubrimientos detallados Value Coat
Especificaciones Tipo de cuello cónico de 3 flautas 50 ° con ángulo de hélice con esquina redonda Aplicación de mecanizado Fresado de hombro (esquina redondeada), mecanizado de superficie curva, mecanizado de bolsillo, mecanizado helicoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico