(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Reducción inversa, torsión uniforme (alta eficiencia y alta precisión)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Radio cónico | Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | -0.05~0 | Ángulo de torsión | Torsión derecha 25 ° |
R Tolerancia | ±0.03 | Tolerancia de ángulo (θ) | ±5′ | Tolerancia de diámetro de vástago (d) | h6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente