(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa Hepta Mill HEP Tipo Bore Tipo Fresa (Números de pieza)

Fresa Hepta Mill HEP Tipo Bore Tipo Fresa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HEP-7125R-08-40

Número de Parte
HEP-7125R-08-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Dimensiones øDb
(mm)
Dimensión øD
(mm)
Dimensiones ød1
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensiones øDc1
(mm)
Dimensiones Lf
(mm)
Agujero de aire Peso
(kg)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1257100403216.4935111.670Disponible5.5Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Vertical Método de montaje Cenador Tipo Diámetro del agujero mm Tamaño
Consejos soportados XDMW080620ZTR/XDMW080635ZTR-S/XDMT080620ZER/XDMT080708ZER Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento de superficie curva / hundimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HEP-7125R-08-40 de la serie Fresa Hepta Mill HEP Tipo Bore Tipo Fresa.

Products like this...

Número de Parte
HEP-4063R-08-22
HEP-4063R-08-27
HEP-5080R-08-27
HEP-6100R-08-32
HEP-8160R-08-40
HEP-9200R-08-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Dimensiones øDb
(mm)
Dimensión øD
(mm)
Dimensiones ød1
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensiones øDc1
(mm)
Dimensiones Lf
(mm)
Agujero de aire Peso
(kg)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63460221710.46.32049.550Disponible1.1Set Bolt for Arbor: M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63460272012.472249.550Disponible1.1Set Bolt for Arbor: M12x1.75x30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80576272012.472266.655Disponible1.9Set Bolt for Arbor: M12x1.75x40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100696322614.483286.670Disponible3.6Set Bolt for Arbor: M16x2x45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1608100403216.4935146.670Disponible8.4Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20091406014025.414.340186.665NA10.2Set Bolt for Arbor: M16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico