(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acabado Jet Mill FJM Tipo admitido

Acabado Jet Mill FJM Tipo admitido
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPHW1203ZPTR-JC8015

Número de Parte
SPHW1203ZPTR-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Ángulo de separación P(11°) material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza
Esquinas disponibles 4 Tipo de material JC8015 Largo de lado(mm) 12.7
Espesor(mm) 3.18 Exactitud H Tipo de detalles Cuchilla gruesa
Material Recubrimiento PVD Especificaciones Para acabado y mecanizado de planos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPHW1203ZPTR-JC8015 de la serie Acabado Jet Mill FJM Tipo admitido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico