(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Phoenix Series, punta PHC para cortador de radio de alto avance

Phoenix Series, punta PHC para cortador de radio de alto avance
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SDMT09T308ER-SM-XC5035
SDMT09T308ER-SM-XC5040
SDMT09T308SR-GM-XC1015
SDMT09T308SR-GM-XP2040
SDMT09T308SR-GM-XP3035
SXMT120410ER-SM-XC5035
SXMT120410ER-SM-XC5040
SXMT120410SR-GM-XC1015
SXMT120410SR-GM-XP2040
SXMT120410SR-GM-XP3035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación Material de trabajo Tipo de material Nominal Detalles del material de trabajo Herramienta no. Dimensiones espesor T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Cuchilla de corte auxiliar b
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero inoxidableXC5035SDMT09T308ER-SMAcero resistente al calor78150213.979.52×9.520.81.9
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero inoxidableXC5040SDMT09T308ER-SMAcero resistente al calor78160213.979.52×9.520.81.9
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Hierro fundidoXC1015SDMT09T308SR-GM-78120203.979.52×9.520.81.9
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidableXP2040SDMT09T308SR-GM-78130203.979.52×9.520.81.9
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3035SDMT09T308SR-GM-78140203.979.52×9.520.81.9
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero inoxidableXC5035SXMT120410ER-SMAcero resistente al calor78150234.7612.7 x 12.711.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero inoxidableXC5040SXMT120410ER-SMAcero resistente al calor78160234.7612.7 x 12.711.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroHierro fundidoXC1015SXMT120410SR-GM-78120224.7612.7 x 12.711.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidableXP2040SXMT120410SR-GM-78130224.7612.7 x 12.711.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3035SXMT120410SR-GM-78140224.7612.7 x 12.711.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Material Revestimiento Número de cuchillas de corte 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico