(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de VN-DBS2 Molino de extremo de haz

Tipo de VN-DBS2 Molino de extremo de haz
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-DBS2-020
VN-DBS2-030
VN-DBS2-040
VN-DBS2-050
VN-DBS2-060
VN-DBS2-080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
øDc
(mm)
ℓs
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17804266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.510804366
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

215804462
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5181006574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3201006677
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4301108877

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 20~-20 Aplicación de mecanizado Superficie curva / R Groove
Características Fresa de bolas de diamante sinterizado integrada fabricada mediante sinterización simultánea de diamante y carburo. El mecanizado suave se realiza mediante cuchilla de diamante con filo en forma de S. El ángulo de inclinación de la sección curva utiliza un tipo negativo que enfatiza la resistencia del borde. Sin desviaciones de la soldadura fuerte incluso en mecanizados de alta velocidad debido a la sinterización integrada Con / sin torsión Sí (17 °) Aplicación de mecanizado (otros) Mecanizado de bolsillo
Material de trabajo (otro) MMC (Cerámica 30%) / Cerámica maquinable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico