(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Die Jet Mill 45 SSE45 Punta compatible

Die Jet Mill 45 SSE45 Punta compatible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEGT13T3AGFN-AL-FZ05
SEMT13T3AGSN-PM-JC5040
SEMT13T3AGSN-PM-JC8015
SEMT13T3AGSN-PM-JC8050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tipo de material Dimensiones / R
(mm)
Exactitud Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta durezaFX05-GAleación de carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroJC50401.5MRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta durezaJC80151.5MRecubrimiento PVD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanioJC80501.5MRecubrimiento PVD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Ángulo de separación E(20°) Esquinas disponibles 4
Dimensiones / B(mm) 13.4 Largo de lado(mm) 13.4 Espesor(mm) 3.97
Aplicación / tornillo de sujeción TSW-3512H Aplicación / cuña SM-SE13 Aplicación / Tornillo de cuña SSW-535
Aplicación / Llave de cuña LW-035 Aplicación / Llave A-15T Aplicación de mecanizado Para cepillado genérico / general de superficie plana

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico