(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de molino de extremo sólido OCFS4-S

Tipo de molino de extremo sólido OCFS4-S
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCFS4-030S
OCFS4-035S
OCFS4-040S
OCFS4-045S
OCFS4-050S
OCFS4-055S
OCFS4-060S
OCFS4-065S
OCFS4-070S
OCFS4-075S
OCFS4-080S
OCFS4-085S
OCFS4-090S
OCFS4-095S
OCFS4-100S
OCFS4-105S
OCFS4-110S
OCFS4-115S
OCFS4-120S
OCFS4-130S
OCFS4-140S
OCFS4-150S
OCFS4-160S
OCFS4-170S
OCFS4-180S
OCFS4-190S
OCFS4-200S
OCFS4-210S
OCFS4-220S
OCFS4-230S
OCFS4-240S
OCFS4-250S
OCFS4-260S
OCFS4-270S
OCFS4-280S
OCFS4-290S
OCFS4-300S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3106450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5116450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5146450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156500.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5156500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5156500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92010650.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52010650.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510700.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52510700.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112512750.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52512750.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122512750.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133012800.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143516900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153516900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163516900.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740201050.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840201050.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1940201050.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2040201050.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2150251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2350251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2650251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2750251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860251300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2960251300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060321300.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Aplicación de mecanizado Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Plano C Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Especificaciones Longitud estándar de la cuchilla, ángulo de torsión 30 ° Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico