(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCS4 (longitud de hoja regular) (con esquinas redondeadas)

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCS4 (longitud de hoja regular) (con esquinas redondeadas)
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-SOCS4030-02
DZ-SOCS4040-02
DZ-SOCS4050-02
DZ-SOCS4060-03
DZ-SOCS4060-05
DZ-SOCS4060-10
DZ-SOCS4080-03
DZ-SOCS4080-05
DZ-SOCS4080-10
DZ-SOCS4100-03
DZ-SOCS4100-05
DZ-SOCS4100-10
DZ-SOCS4120-05
DZ-SOCS4120-10
DZ-SOCS4160-10
DZ-SOCS4200-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Tolerancia
(øDc)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.286060/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2116060/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.2136060/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3136060/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.5136060/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61136060/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.3197580/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.5197580/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81197580/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32280100/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.52280100/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012280100/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.526100120/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12126100120/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16132110160/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20138125200/-0.02

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Características Mecanizado de alta función es posible. Forma de filo única utilizada (en el proceso de solicitud de patente). Especificaciones Longitud de hoja regular, con esquina redondeada Detalles de la aplicación de mecanizado Fresado de Hombros, Ranurado
Ángulo de torsión detallado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico