(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Taladro Sigma / Tipo DZ-DHS / DV-DHS duro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-DHS0200-12
DZ-DHS0220
DZ-DHS0250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.516

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero templado y revenido / acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 55
Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Con / sin orificio de aceite NA Dimensiones / Ds(ø mm) 3 Características Alta dureza corporal. Alta resistencia a la rotura y al astillado. Alta resistencia al calor y al desgaste. Defectos mejorados enormemente
Aplicación de mecanizado Perforación, revestimiento de valor Especificaciones Taladro dedicado para material altamente endurecido capaz de cortar material altamente endurecido con 70 HRC, profundidad efectiva de corte 5 x Dc ángulo de torsión 15 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico