(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-MS (Números de pieza)

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-MS
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEZD2700S32-MS

Número de Parte
TEZD2700S32-MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Dimensiones / Ds
(ø mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
Dimensiones / ℓs
(mm)
Diámetro compatible Componente: tornillo de sujeción Componente: llave Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2796183End Mill Shank3212360Más de 26.5 y 27.5 o menosDSW-309HA-10TEZ2700 TEZ2740 TEZ2750

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Con / sin orificio de aceite Disponible Tipos de revestimiento detallados Value Coat Aplicación de mecanizado Con agujero de aceite perforado
Especificaciones Profundidad de mecanizado efectiva con orificio de refrigerante: 3XDc

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEZD2700S32-MS de la serie Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con agujeros de aceite, TEZD-MS.

Products like this...

Número de Parte
TEZD1700S20-MS
TEZD1800S20-MS
TEZD1900S25-MS
TEZD2800S32-MS
TEZD2900S32-MS
TEZD3000S32-MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Dimensiones / Ds
(ø mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
Dimensiones / ℓs
(mm)
Diámetro compatible Componente: tornillo de sujeción Componente: llave Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1761128End Mill Shank207850Más de 16.5 y 17.5 o menosTSW-2556HA-08TEZ1700 TEZ1750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1865133End Mill Shank208350Más de 17.5 y 18.5 o menosTSW-2556HA-08TEZ1800 TEZ1850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1968143End Mill Shank258756Más de 18.5 y 19.5 o menosTSW-2567HA-08TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28100188End Mill Shank3212860Más de 27.5 y 28.5 o menosTSW-3510HA-15TEZ2800 TEZ2850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29103192End Mill Shank3213260Más de 28.5 y 29.5 o menosTSW-3510HA-15TEZ2900 TEZ2950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30107197End Mill Shank3213760Más de 29.5 y 30.5 o menosTSW-3510HA-15TEZ3000 TEZ3050

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico