(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta compatible de tipo R Chipper ZPR-0203

Punta compatible de tipo R Chipper ZPR-0203
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RCB-10RMB-JC5040

Número de Parte
RCB-10RMB-JC5040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) R (circular) Ángulo de separación 10° material de trabajo Acero
Esquinas disponibles 1 Tipo de material JC5040 Espesor(mm) 4.762±0.025
Diámetro de la punta(mm) 4.762±0.025 Material Revestimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RCB-10RMB-JC5040 de la serie Punta compatible de tipo R Chipper ZPR-0203.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico