(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Lee la medición interior y exterior con alta precisión.
· "Alimentación fina" proporciona una alta precisión.
· Calibres a vernier que vienen en una gran variedad de tamaños.
· SCM tipo mandíbula larga
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SCML30 |
SCML45 |
SCML50 |
SCML60 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pinza estándar | Método de visualización | Vernier (analógico) | Función impermeable | NA |
---|---|---|---|---|---|
Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA | Con / sin barra de profundidad | NA | Panel solar | NA |
Valor mínimo de lectura(mm) | 0,02 (49 mm en 50 partes iguales) | Características | SCM tipo mandíbula larga |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente