(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Úselo para medir la excentricidad y la desviación de los ejes, etc. Logra el paralelismo entre la superficie de la mesa y el centro. El acceso al centro se puede realizar en una sola acción con la palanca.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SA101
tipo de producto | Forma estándar | Distancia central(mm) | 400 | Altura del centro(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Centro de uso | MT#1 | Paralelismo de altura(μm) | 6 | Masa(kg) | 31 |
Longitud total (L)(mm) | 650 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SA101 de la serie Probador excéntrico (tipo estándar).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente