(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un producto tipo I que ha pasado los estándares JIS para reglas rectas (JISB7514).
· Es ideal para inspeccionar planitud, rectitud, paralelismo, etc.
· La dimensión de la superficie de precisión (igual que la dimensión nominal) excluye 20 mm de ambos extremos.
· Para productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios alargados del mango están hechos para una fácil operación.
· Todos los tamaños son productos apagados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo del Producto | Borde recto | Ángulo(°) | 180 | Características | La dimensión de la superficie de precisión (igual que la dimensión nominal) excluye 20 mm de ambos extremos. |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente