(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

cuadrado completo TS-K15

cuadrado completo TS-K15
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La inspección de los ángulos rectos internos / externos y las inspecciones de longitud se pueden realizar con la 1 unidad.
· Al usar el ángulo recto de las esquinas internas y externas, es capaz de inspeccionar las piezas de trabajo en ángulo recto y trazar en ángulo recto.
[Aplicaciones]
· Inspección del ángulo recto, trazado en ángulo recto, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-K15

Número de Parte
TS-K15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Longitud del poste(mm) 180 Ángulo(°) 90
Longitud base(mm) 101 Escala Disponible Ancho(mm) 18
Ancho base(mm) 18 Espesor(mm) 1.5 Trusco Code 232-7279
Masa(g) 102 Aplicación Inspección del ángulo recto, trazado en ángulo recto, etc. Material Acero inoxidable (equivalente a SUS420J2)
Poste con escala en el frente Escala milimétrica Superficie posterior Escala milimétrica, escala angular Precisión de ángulo de 90 ° ± 0.2 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-K15 de la serie cuadrado completo TS-K15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico