(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Reloj comparador - Juego de reemplazo de reloj comparador interior, serie U (Números de pieza)

Reloj comparador - Juego de reemplazo de reloj comparador interior, serie U
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 or more
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Balanza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

U-1

 
Número de Parte
U-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 101~
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Balanza Rango de medición(mm) 50~350
Especificación de escala 0-50-0 [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) 9 [Error de indicación] 1/2 rotación -
[Error de indicación] 1 rotación ±13 [Error de indicación] 2 rotaciones - [Error de indicación] Rango de medición completo ±20
Repita la precisión - Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo U-1 de la serie Reloj comparador - Juego de reemplazo de reloj comparador interior, serie U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico