(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - tipo de espesor de chapa

Reloj comparador - tipo de espesor de chapa
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Modelo a escala: Escala de barril
· Característica: Un dispositivo de medición perfecto para medir el espesor de papel, uretano, vinilo, caucho y otros objetos similares. Hay 3 profundidades de medición (profundidades de inserción): 300 mm, 500 mm y 690 mm, lo que permite medir el espesor incluso en grandes superficies.
· Fuerza de medición (igual o menor que) (n): 3.0

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-2
K-3
K-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Profundidad de medición
(mm)
Medición del diámetro de la sonda
(mm)
Medición del paralelismo de la sonda
(μm)
Error de indicación
(μm)
Diámetro del yunque
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.050~353002025±10020Sonda yunque ø20 plana
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6~200.010–205001010±2220Sonda de medición ø10 / Yunque ø20 plana
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.050–505002525±10025Sonda de medición / yunque ø25 plana

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Tipo de escala Escala continua
Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 3 Características Un dispositivo de medición perfecto para medir el grosor de papel, uretano, vinilo, caucho y otros objetos similares. Hay 3 profundidades de medición (profundidades de inserción) de 300 mm, 500 mm y 690 mm, lo que permite medir el espesor incluso en trabajos grandes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico