(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reloj comparador - pieza de medición

Reloj comparador - pieza de medición
  • Descuento por volumen

· Usar: Elemento de medida
· Característica: Muy útil para agregar juntas de sonda cuando las sondas no alcanzan el objeto usando un comparador estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XJ-400
XJ-406
XJ-410
XJ-415
XJ-420
XJ-425
XJ-430
XJ-435
XJ-440
XJ-445
XJ-450
XJ-455
XJ-460
XJ-465
XJ-470
XJ-475
XJ-480
XJ-490
XJ-510
XJ-520
XJ-530
XJ-540
XJ-550
XJ-560
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ4100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ415
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ455
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ470
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ475
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

φ490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ540
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ560
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos Características Muy útil para agregar uniones de sonda cuando las sondas no alcanzan el objeto usando un medidor de cuadrante estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico