(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - tipo de espesor rápido

Reloj comparador - tipo de espesor rápido
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 21 to 50
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.05
· Modelo a escala: Escala de barril

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Q-1

 
Número de Parte
Q-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 21~50
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.05 Tipo de escala Escala continua Rango de medición(mm) 0–25
Profundidad de medición(mm) 30 Medición del diámetro de la sonda(mm) 5.5 Medición del paralelismo de la sonda(μm) 10
Error de indicación(μm) ±100 Fuerza de medición (igual o menor que)(N) - Características Un dispositivo de medición de espesor de tipo dial (diámetro exterior) que se puede utilizar de la misma manera que un micrómetro. Para medir, empuje hacia abajo la perilla con un dedo y sujete el objeto de medición.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Q-1 de la serie Reloj comparador - tipo de espesor rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico