(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Reloj comparador - reloj comparador de escala, alta precisión

Reloj comparador - reloj comparador de escala, alta precisión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reloj comparador de alta precisión que puede leerse en unidades de 0.1 mm.
[Aplicaciones]
· Para uso en áreas con espacio limitado, como dimensionamiento de maquinaria y ensamblaje en máquinas dedicadas.
· Utilizado para la medición de dimensiones aproximadas de carpintería y material de caucho y el juicio de desviación en las dimensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TM-91
TM-91F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Contraportada con tipo de orejeta336-6235140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de tapa trasera plana296-0524135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.1 Tipo de escala Escala continua Rango de medición(mm) 0–10
Diámetro del eje de montaje(mm) 8 Fuerza medida(N) 1.4 o menos Especificación de escala ±0-5-10
Pantalla mínima(mm) 0.1 Características Reloj comparador de alta precisión que se puede leer en unidades de 0.1 mm. Aplicación Para usar en áreas con espacio limitado, como dimensionamiento de maquinaria y ensamblaje en máquinas dedicadas.
Diámetro del dial(mm) 55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico