(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Reloj comparador - tipo palanca, prueba Pic, sin vástago, serie V

Reloj comparador - tipo palanca, prueba Pic, sin vástago, serie V
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Impermeabilidad: Incluido
· Modelo a escala: Balanza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-1AV
PC-1BV
PC-1LV
PC-2V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Especificación de escala [Precisión (μm)] Amplio rango de precisión [Precisión (μm)] Error de adyacencia
(μm)
[Precisión (μm)] Error de retorno
(μm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.50-25-0553Sin vástago, tipo palanca de cambio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.80-40-0853Sin vástago, tipo palanca de cambio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0110-50-01054Sin vástago, tipo palanca de conmutación, con sonda de medición larga (XP1L-2)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020.280-140-0322Sin vástago, tipo palanca de cambio, alta precisión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Función impermeable Disponible Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.4
Características Dado que los rodamientos en miniatura se utilizan para los rodamientos de la porción de fulcro de la sonda de medición, el impacto del juego del eje es pequeño y la estabilidad de la presentación es superior. Se han incorporado juntas tóricas para evitar que el agua y el aceite entren a través de espacios entre el marco exterior y el marco interior, proporcionando una impermeabilidad superior. Las sondas de prevención de rotura de medidor están conectadas a todos los tipos de instrumentos. La adopción de agujas de equilibrio mantiene los errores debidos a las diferencias de postura (dirección de montaje del medidor) lo más pequeño posible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico