(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reloj comparador - puntos de contacto, tipo palanca

Reloj comparador - puntos de contacto, tipo palanca
  • Descuento por volumen

· Usar: Elemento de medida
· Característica: La longitud de la palanca de 50 mm la hace adecuada para mediciones profundas de agujeros. Conserva la cubierta trasera (por ejemplo, con cubierta para los oídos). El tipo plano (XS - 2) es adecuado para el lápiz comparador.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XY-1
XY-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo fijo de palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de ajuste del ángulo de la palanca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos Características La longitud de la palanca de 50 mm lo hace adecuado para la medición profunda de agujeros. Retiene la cubierta posterior (p. Ej. Con cubierta para la oreja). El tipo plano (XS - 2) es adecuado para la aguja del reloj de línea.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico