(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Indicador de carátula: tipo émbolo trasero, pantalla de carátula, largo alcance

Indicador de carátula: tipo émbolo trasero, pantalla de carátula, largo alcance

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 1.1 to 5
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Escala de barril

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-305A
ST-305B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje de montaje
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35336-6219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8336-6227

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 1.1~5
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Escala continua Rango de medición(mm) 0–5
Fuerza medida(N) 1.4 o menos Especificación de escala 0-50-100 Pantalla mínima(mm) 0.01
Masa(g) 80 Características La placa de gradación se coloca paralela a la superficie de medición, de modo que un usuario pueda verla desde arriba. Esto es útil para la medición de la base de los dientes y la medición de la vibración de los engranajes. Aplicación A diferencia de un indicador de cuadrante general, es ideal para usar en un lugar estrecho.
Diámetro del dial(mm) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico