(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para termómetros de barra - caja metálica, a prueba de golpes

Accesorios para termómetros de barra - caja metálica, a prueba de golpes
  • Descuento por volumen

Una caja de metal que protege el termómetro de varilla de golpes.
[Caracteristicas]
· El metal duro protege el termómetro de varilla.
· Ventana para una escala fácilmente legible.
· La medición de temperatura es posible usando el termómetro dentro de la caja.
[Aplicaciones]
· Ideal para proteger termómetros de varilla de vidrio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
72729
72731
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Objeto de medida Tamaño del cuerpo principal
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Termómetro de varilla de vidrio (para 30 cm)341×14×1644
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Termómetro de varilla de vidrio (para 15 cm)190×14×1628

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro 1 escala(°C) 1 Material Latón
Suplemento * Dado que el indicador de temperatura en forma de barra es un indicador de temperatura completamente sumergido, el indicador muestra la temperatura correcta cuando se sumerge a la temperatura medida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico