(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Papel pegajoso seco (con pegamento, sin orificio)【100 piezas por paquete】

Papel pegajoso seco (con pegamento, sin orificio)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Tamaño del diámetro interior (mm): —
· Grano abrasivo: Grano abrasivo AA
· Tipo de conección: Aplicación de pegamento

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DRAC-DDSN-150
DRAC-DDSN-180
DRAD-DDSN-40
DRAD-DDSN-60
DRAD-DDSN-80
DRAD-DDSN-100
DRAD-DDSN-120
RRAC-DDSN-240
RRAC-DDSN-280
RRAC-DDSN-320
RRAC-DDSN-400
RRAC-DDSN-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Materiales base

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

150CW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

180CW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

40DW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

60DW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

80DW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

100DW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

120DW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

240CW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

280CW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

320CW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400CW

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

600CW
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Materiales base

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Dimensión del diámetro interno(mm) - Grano abrasivo Grano abrasivo AA Con / sin agujero Ninguno
Tipo de conección Aplicación de pegamento Con o sin revestimiento de patrón Disponible Cantidad de embalaje(Hojas) 100
Aplicación (1) Lijado de metales ligeros / productos de resina, (2) Lijado de superficies pintadas, (3) Lijado de madera / muebles, (4) Reparación de automóviles, (5) Lijado de varios vehículos Imagen del patrón -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico