(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muelas con mango - muela de goma con vástago SW, marrón【20 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela de goma con vástago SW, marrón
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· Tipo de agente de incorporación: Caucho sintético

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW0617500

Número de Parte
SW0617500
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma El tamaño de grano(#) 500 Diámetro del eje(mm) 3
Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) 6 Longitud de la muela abrasiva(mm) 17 Cantidad / paquete(Pieza) 20
Tipo de agente de unión Caucho sintético Color Marrón Velocidad máxima de rotación utilizada(min − 1) 30000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW0617500 de la serie Muelas con mango - muela de goma con vástago SW, marrón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico