(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tact Disc para acero inoxidable【5 piezas por paquete】

Tact Disc para acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de caucho/uretano duro
· Material de trabajo: Acero inoxidable
· Diámetro mayor (mm): 100
· Dimensión de espesor (mm): 6
· Diámetro del agujero (mm): 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T1-46
T1-80
T1-120
T1-180
T1-240
T1-360
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

46

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de goma / uretano duro Material de trabajo Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Espesor(mm) 6 Diámetro del agujero(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000
Cantidad por paquete(Piezas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico