(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de atornillado de disco biselado【5 piezas por paquete】

Tipo de atornillado de disco biselado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TBD-100BK
  • TBD-100BR
  • TBD-100GN
  • TBD-100R
  • TBD-100BL
  • TBD-100PI
  • TBD-100YE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Gracias a su forma de paraguas, la punta del disco permanece en contacto constante con la pieza de trabajo, haciendo posible un hermoso acabado.
· La flexibilidad es alta, por lo que también puede adaptarse bien a superficies irregulares sin afeitar demasiado la pieza de trabajo.
· Mínima obstrucción y sin deposición de nylon.
· Se puede usar de forma segura sin el riesgo de dispersión de alambre como un cepillo de alambre, etc.
· Se puede conectar / desconectar a la amoladora en un solo toque con un tornillo M10.
· Un diseño fácil de usar que suprime el agotamiento del centro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBD-100BK
TBD-100BR
TBD-100GN
TBD-100R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Color Código JAN Trusco Code Masa Aplicación Número contenido en un paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12120 equivalentesNegro4989999275964445-8214350 g / cajaEliminación de óxido resistente, eliminación de ennegrecimiento, raspado, etc.Una caja (5 piezas)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12180 equivalentesMarrón4989999275971445-8222320 g / cajaEliminación de abrasión, eliminación de película de óxido, pintura descascarada, etc.Una caja (5 piezas)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11400 equivalentesVerde4989999275995445-8249210 g / cajaAcabado de acero inoxidable, pulido antes de recubrir o pegar, etc.Una caja (5 piezas)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11320 equivalentesRojo4989999275988445-8231240 g / cajaEliminación de óxido, eliminación de pintura, etc.Una caja (5 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 95 Diametro de hilo(mm) M10(P1.5)
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Material Tela no tejida de nylon Velocidad máxima de rotación operativa 59,7 m/s (3580 m/min)
Herramienta utilizada Amoladora eléctrica de discos de 100 mm Diámetro del tornillo M10(P1.5) Número contenido en un paquete Una caja (5 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico