(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conjunto de CP Cerapo Block (Números de pieza)

Conjunto de CP Cerapo Block
  • Descuento por volumen

[Características]
Una muela abrasiva que no se atasca y se puede lavar con agua.
[Aplicaciones]
Ideal para eliminar quemaduras, manchas, óxido y pulido de piezas soldadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C

Número de Parte
C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma El tamaño de grano(#) 80 120 220 Longitud total L(mm) 80
Ancho W(mm) 50 Espesor T(mm) 10 Color Azul, rosa, verde
Cantidad / paquete(Libro) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C de la serie Conjunto de CP Cerapo Block.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico