(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - GL

Abrazadera tipo L - GL
  • Descuento por volumen

· Profundidad del bolsillo (mm): 80
· Característica: Sección de agarre móvil: Fácil de apretar / NUEVO agarre: Se puede apretar con llaves de 12 mm. ,etc. . / Dispone de funda protectora de repuesto.
· Solicitud: Para apretar y engarzar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GL-100
GL-1000
GL-150
GL-200
GL-250
GL-300
GL-400
GL-500
GL-600
GL-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la boca
(mm)
Especificaciones Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005904907052382602
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100014004907052382695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1506354907052382619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2006904907052382626
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2507254907052382633
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3007704907052382640
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4008604907052382657
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5009404907052382664
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60010304907052382671
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80012004907052382688

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad de bolsillo(mm) 80 Características Sección de agarre móvil: fácil de apretar / NUEVO agarre: se puede apretar con llaves de 12 mm, etc. / Cuenta con una cubierta protectora de repuesto. Aplicación Para apretar y engarzar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico