(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Indicador de carátula - Microindicador, pantalla de carátula

Indicador de carátula - Microindicador, pantalla de carátula
  • Descuento por volumen

La serie Mu-METRON es un instrumento de medición industrial completo diseñado para satisfacer las necesidades de medición de alta precisión, logrando alta precisión, alta sensibilidad y alta estabilidad. También se utiliza un mecanismo de amortiguación para una durabilidad y resistencia a los golpes sobresalientes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2M-100
3M-100
4M-100P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Exactitud
(μm)
Fuerza medida
(N)
Especificación estándar (contraportada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1±10.784F-M101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1±10.588F-M100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5±0.50.588F-M100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Tipo de escala Balanza
Rango de instrucciones(mm) ±0.05 Especificación estándar (elemento de medición) F-001 Especificación estándar (lanzamiento) M-140
Características La serie Mu-METRON es un instrumento de medición industrial completo diseñado para satisfacer las necesidades de medición de alta precisión, logrando alta precisión, alta sensibilidad y alta estabilidad. También utiliza un mecanismo de amortiguación que le proporciona una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Carrera(mm) 2.8 Opción (fuelle de goma) M-131

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico