(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinturón sin fin【1-10 piezas por paquete】

Cinturón sin fin
  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
· Característica: Instálelo en una lijadora de banda eléctrica, etc. y utilícelo para diversas aplicaciones, incluido el esmerilado de alta resistencia y el pulido final de metales y metales sin hierro. Capaz de manejar tanto el pulido en seco como el pulido en húmedo.
· Solicitud: Para eliminación de cordones de soldadura, desbarbado, eliminación de restos de fundición, eliminación de rayones rugosos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EB76-30
EB76-100
EB76-180
EB100-30
EBB-30
EBB-60
EBB-100
EBB-150
EBB-180
EBB-240
EBB-320
EBB-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Número contenido en un paquete
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

76533305

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7653310010
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

7653318010
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

100610305

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100915305

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1009156010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10091510010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10091515010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10091518010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10091524010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10091532010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10091580010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Material abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Características Instálelo en la lijadora eléctrica de banda, etc. y utilícelo para diversas aplicaciones, incluyendo rectificado de alta resistencia y pulido de acabado de metales y metales sin hierro. Capaz de manejar tanto el pulido en seco como el pulido en húmedo.
Aplicación Para la eliminación de cordones de soldadura, desbarbado, eliminación de restos de fundición, eliminación de rasguños ásperos, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico