(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda de arena (para lijadoras de banda pequeña)【30 piezas por paquete】

Banda de arena (para lijadoras de banda pequeña)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Disco de papel de lija estándar que no se obstruye fácilmente y tiene una excelente capacidad de pulido.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de partículas altamente versátiles.
[Aplicaciones]
· Materiales compatibles: acero para herramientas, acero aleado, resinas, caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SA1024

 
Número de Parte
SA1024
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de pedido

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 bolsa (30 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramientas utilizables Herramientas electricas y neumaticas Ancho(mm) 8 Longitud(mm) 300
Tamaño de partícula(#) 240 Código JAN 4580120551546 Trusco Code 751-0373
Masa(g) 75 Unidad de pedido 1 bolsa (30 piezas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SA1024 de la serie Banda de arena (para lijadoras de banda pequeña).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico