(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Contenedor conductor
· Especificación: Espuma
· Valor de resistencia superficial: 5 X 10⁶ Ω o menos
· Grosor (mm): 10
· Material del cuerpo principal: Espuma de polietileno conductora.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZC-03
Modelo del Producto | Contenedor Conductivo | Especificaciones | Formar | Valor de resistencia superficial | 5 X 10⁶ Ω o menos |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 250 | Espesor(mm) | 10 | Longitud(mm) | 300 |
Trusco Code | 359-9507 | Masa(g) | 45 | Material del cuerpo principal | Espuma de polietileno conductivo |
Cantidad de contenido | 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente