(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Correa de muñeca ZC-50/ZC-58P

Correa de muñeca ZC-50/ZC-58P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ZC-50
  • ZC-58P
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Correa para la muñeca
· Especificación: Con conector banana/pinza de cocodrilo
· Longitud del cable de tierra (m): 1.8
· Longitud total del cable (cm): 100
· Longitud de la bobina (cm): 19

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZC-50

 
Número de Parte
ZC-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Correa para la muñeca Especificaciones Conector banana / pinza cocodrilo incluida Longitud del cable de tierra(m) 1.8
Longitud total del cable(cm) 100 Longitud de la bobina(cm) 19 Color Azul
Trusco Code 274-1636 Masa(g) 41 Especificaciones Cable de tierra de resistencia de 1 MΩ incorporado
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZC-50 de la serie Correa de muñeca ZC-50/ZC-58P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico