(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de núcleo de impacto (para taladro de martillo ligero)

Taladro de núcleo de impacto (para taladro de martillo ligero)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La estructura en la cual la potencia del martillo perforador liviano se transmite suavemente al filo permite una perforación rápida.
· Con un pasador central de cambio rápido (ø32 o más), es posible un posicionamiento preciso sin una placa guía.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HRB-80
HRC-45
HRC-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño
(φ)
Longitud total
(mm)
Pin central Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo HRB (cuerpo)80105-4986362190404
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo de HRC (juego completo)45250IP-24986362190060
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo de HRC (juego completo)60250IP-24986362190091

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud efectiva(mm) 75 Tamaño de Chuck(mm) SDS Chuck Motor para uso Broca de martillo ligero SDS
Aplicación Para trabajos de perforación en concreto liso, bloques, ladrillos, etc. Material de trabajo / Barras de hormigón Posible Material de trabajo / hormigón liso óptimo
Material de trabajo / bloque óptimo Material de trabajo / ladrillo óptimo Material de trabajo / Mortero No adecuado
Material de trabajo / pizarra No adecuado Material de trabajo / ALC reforzado No adecuado Material de trabajo / hojalata, hierro galvanizado No adecuado
Material de trabajo / placa de hierro delgada No adecuado Material de trabajo / muro japonés No adecuado Material de trabajo / revestimiento cerámico No adecuado
Material de trabajo / revestimiento de metal No adecuado Material de trabajo / Placa de yeso No adecuado Material de trabajo / piedra Posible
Material de trabajo / chapa de madera contrachapada No adecuado Material de trabajo / tabla de madera gruesa No adecuado Material de trabajo / Panel de cemento extruido No adecuado
Material de trabajo / baldosas de porcelana No adecuado Material de trabajo / pared de bambú No adecuado Material de trabajo / baldosas cerámicas No adecuado
Material de trabajo / material de cloruro de polivinilo No adecuado Material de trabajo / tubo de humos No adecuado Material de trabajo / tubería de FRPM No adecuado
Material de trabajo / tubo de cerámica No adecuado Material de trabajo / pared exterior de cerámica No adecuado Material de trabajo / panel ASLOC No adecuado
Material de trabajo / mármol artificial a base de resina No adecuado Pared compuesta que contiene materiales de aislamiento térmico. No adecuado K Span No adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico