(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de enchufes profundos

Juego de enchufes profundos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHS409D

Número de Parte
SHS409D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Dimensiones laterales opuestas(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Ángulo de inserción(mm) 12.7
Longitud total(mm) 260 Ancho(mm) 90 Profundidad(mm) 34
Peso(g) 1374 Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Contenido de tamaño 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 21 · 22 · 24 mm
Especificaciones Soporte de enchufe incluido / Color del clip: azul

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS409D de la serie Juego de enchufes profundos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico