(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· La eficiencia del trabajo se mejora utilizando una longitud fácilmente maniobrable.
· Reducción de peso del 20%. Es ligero y evita la fatiga, y tiene una batería de larga duración.
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Tiene un diseño de casquillo profundo para sujetar rápidamente tuercas dobles y evitar que las tuercas se caigan.
· La dimensión de profundidad de la pieza del casquillo es de 45 mm y encaja perfectamente en una variedad de pernos.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
· EDS-719CS viene con una caja de plástico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EDS-719CS
Modelo del Producto | Punta de vaso (taladro eléctrico) | Dimensión lateral opuesta(mm) | 10 / 12 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 19 | Longitud total(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del eje(mm) | 6.35 | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Material | SCM435 |
Peso(g) | 180 | Establecer contenido | EDS-7C、8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C | Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)(mm) | 200×40×153 |
Características | Peso reducido en un 20% (en comparación con los productos del fabricante) para un diseño liviano que es fácil de transportar. Larga vida útil de la batería. El zócalo presenta una superficie hexagonal que evita daños en las esquinas de los pernos y tuercas. Este zócalo profundo está diseñado para facilitar el giro rápido de las tuercas dobles y evitar la caída de las tuercas. Incluye estuche de plástico. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EDS-719CS de la serie Enchufe compacto para taladro eléctrico 8 piezas.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente