(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas de precisión

Juego de herramientas de precisión
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 28
· Tipo de juego de herramientas: Partes
· Masa (sol): 310
· Solicitud: Para trabajos de precisión como reparación y montaje de relojes, gafas y otros equipos de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EPS-660

Número de Parte
EPS-660
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Pieza Establecer contenido(Puntos) 28
Masa(g) 310 Aplicación Para trabajos de precisión, como la reparación y montaje de relojes, gafas y otros equipos de precisión. Función 1 Mini pinzas que se pueden usar para cortar plásticos y alambres blandos.
Función 2 La herramienta de selección es ideal para unir y separar, así como para ajustar piezas finas. Establecer contenido 1 Asa principal / soporte de extensión Establecer contenido 2 Broca Phillips (+ Número 00 (2.0 mm), + Número 0 (2.5 mm), + Número 1 (3.5 mm))
Establecer contenido 3 Punta plana (-1 mm, -1.5 mm, - 2 mm, -2.5 mm, -3 mm, -3.5 mm) Establecer contenido 4 Bit Torx (T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T15, T20) Establecer contenido 5 Broca triangular de 2.2 mm, broca tipo Y de 2.6 mm, mini pinzas, pinzas, mini martillo, mini archivo semicircular, herramienta de selección (tipo recto, tipo de gancho) sin correa de cobre.
Notas 1 No lo use en equipos eléctricos con corriente. Usar según el tamaño de tuercas, pernos y tornillos. Notas 2 Use gafas de seguridad cuando trabaje. Por favor, no nos utilice para fines distintos a los que está destinado el producto. Ancho(mm) 135
Altura(mm) 180 Profundidad(mm) 25 tipo de producto Solo herramienta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EPS-660 de la serie Juego de herramientas de precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico