(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete Geartech

Llave de trinquete Geartech
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de trinquete Geartech, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4977292295161

Número de Parte
4977292295161
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 233 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17 Artículo único / conjunto Objeto unico
Ancho del producto(mm) 36 Profundidad del producto(mm) 12 Masa(g) 200
Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 La trabajabilidad es sobresaliente incluso en espacios confinados donde el movimiento de giro de la llave está restringido. Función 2 El apriete final es posible.
Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda. Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Número de engranajes 72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados) Material Acero al cromo vanadio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4977292295161 de la serie Llave de trinquete Geartech.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico