(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Juego de 12 piezas
· Materiales-acero estructural
· Tamaño - 5,5·6·7·8·9·10·11·12·13·14·17·19 mm
· Longitud total: 88 a 264 mm
· 12 Puntos.
· 15 grados.
· Con rollo de herramientas (EA925MB-10)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA614H-120A
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614H-120A de la serie Llave combinada EA614H-120 A.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente