(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de puntas de destornillador - Vástago hexagonal, tipo escalonado, recubierto de titanio

Juego de puntas de destornillador - Vástago hexagonal, tipo escalonado, recubierto de titanio
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Combinación
· Diámetro del enlace (mm): 6.35
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· Función de doble cabeza: No incluido
· Incluye función de imán de vanguardia: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DC4A

Número de Parte
DC4A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Combinación Diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Establecer producto
Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA Cable 000092
Código JAN 4954458971374 Características Broca de 11 piezas con eje hexagonal, broca recubierta de titanio y broca escalonada Aplicación Con un componente de punta de adelgazamiento cruzado (más de 3 ø), abrazadera increíble en materiales
Establecer contenido Taladro de recubrimiento de titanio con eje hexagonal 6.35 mm / Diámetro de vástago 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 (ø) / Paso de recubrimiento de titanio con eje hexagonal Bit 9 Pasos: 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 (ø) Material Acero de alta velocidad / HSS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DC4A de la serie Juego de puntas de destornillador - Vástago hexagonal, tipo escalonado, recubierto de titanio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico