(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Driver Bit Set EA550BR

Driver Bit Set EA550BR
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 1/4 Destornillador con soporte para puntas Mango (con imán)
· Broca Torx (resistente a la manipulación) -T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
· TORQ-SET bit- # 6, 8, 10, 1/4
· TRI-WING bit- # 1, 2, 3
· Bit cuadrado- # 0, 1, 2, 3
· Llave- # 4, 6, 8, 10
· Broca hexagonal (resistente a la manipulación) -2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
· Portabrocas de 1/4 de pulgada Portacaña hexagonal (con imán)
· Aplicable a taladro eléctrico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA550BR

Número de Parte
EA550BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA550BR de la serie Driver Bit Set EA550BR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico