(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de herramientas (58 piezas)

Conjunto de herramientas (58 piezas)
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 58
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de una sola puerta
· Masa (sol): 4000
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 405 × 310 × 78

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-58

Número de Parte
TS-58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 405X310X78
Establecer contenido(Puntos) 58 Color de la caja Otro Masa(g) 4000
Cable 823106 Código JAN 4954458295326 Establecer peso(g) 4000
Características Ideal para mantenimiento de automóviles y maquinaria y tareas de bricolaje. Aplicación Configure con 58 herramientas cuidadosamente seleccionadas. Un conjunto de herramientas que es bueno tener y fácil de usar. Compacto. Con una caja de almacenamiento fácil de transportar, es ideal para el mantenimiento del automóvil, la reparación de bicicletas, proyectos de bricolaje, montaje de muebles, etc. Establecer contenido Mango de trinquete cuadrado de 9,5 mm, zócalo cuadrado de 9,5 mm: 10/12/13/14/17/19 mm, zócalo cuadrado de 6,35 mm: 4/5/5,5/6/7/8 mm, barra de extensión cuadrada de 9,5 mm: 75 mm , Bujía cuadrada de 9,5 mm: 16/21 mm, adaptador de repuesto de 6,35 mm, llave combinada rechoncha: 8/10/12/13/14/17 mm, llave inglesa: 200 mm, alicates de punta fina: 150 mm, redondo universal - Alicates de punta fina: 150 mm, Alicates combinados: 200 mm, Destornillador grueso: + Número 2/-6 mm, Llave hexagonal grande: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, Punta cuadrada de 6.35 mm: + 1/+ 2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, mango cuadrado T de 6.35 mm, adaptador de enchufe, destornillador de precisión: 1.4/1.8/2.4/PH0/PH00, sierra de corte de metal: 240 x 24 T, Martillo: 8 oz., Mazo de doble cara, Cortadores de pernos, Cinta métrica: 2 mx 13 mm Tejido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-58 de la serie Conjunto de herramientas (58 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico