(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de llaves de vaso (39 piezas)

Juego de llaves de vaso (39 piezas)
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 39
· Tipo de juego de herramientas: Partes
· Masa (sol): 1500
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 280 × 185 × 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS39

Número de Parte
TS39
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Pieza Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 280X185X50
Establecer contenido(Puntos) 39 Color de la caja Negro Masa(g) 1500
Cable 900520 Código JAN 4954458061259 Establecer peso(g) 1230
Características Ideal para el mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas. Todas las piezas para tomas de accionamiento de 6,3 mm + 9,5 mm, todas tratadas térmicamente. Los zócalos de accionamiento de flanco tienen un mayor par sin dañar las tuercas y los pernos. Establecer contenido Barra de extensión de 75 mm, adaptador de zócalo, unidad cuadrada de 9,5 mm a 6,3 mm, zócalo de 9,5 mm cuadrado: 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm, zócalo de 6,3 mm cuadrado: 4,5-5-5,5-6 -7-8 mm adaptador de broca, unidad cuadrada de 6.3 mm, mango giratorio, unidad cuadrada de 6.3 mm, broca de mando +1, +2, +3, -4, -6, broca Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T30 llave hexagonal: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm peso establecido: 1.23 kg

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS39 de la serie Juego de llaves de vaso (39 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico