(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador de trinquete ultra delgado 2WAY

Destornillador de trinquete ultra delgado 2WAY
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de trinquete ultradelgado de 2 VÍAS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSR-W

Número de Parte
TSR-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 4 / 3 Tamaño del cuerpo principal(mm) H110XW20XD10 (sin incluir bit)
Material / Bit S2 Cable 330052 Código JAN 4954458300433
Peso(g) 65 Material / unidad principal Acero al carbono (S45C) / ABS Fuerza de trinquete(N•m) 48.4
Número de dientes de engranaje 15 hojas Establecer contenido Destornillador de trinquete ultra delgado 2WAY, soporte de broca, brocas ultradelgadas de 18 mm: + 1/+ 2/+ 3/-6/H3/H4 Características Cabezal de boquilla doble recto y doblado, cabezal ultrafino de 18 mm (broca incluida), ángulo de elevación: 15 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSR-W de la serie Destornillador de trinquete ultra delgado 2WAY.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico